Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SPKVS

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SPKVS
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue à boudin en acier plein

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série SPKVS

  • acier d’amélioration, dureté 190–230 HB

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température :
    version roulement à billes : -20 °C à +120 °C
    version roulement à billes hautes températures : -30 °C à +300 °C, réduction de la capacité de charge de 50 % à +300 °C
  • les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
    SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
    SPKVS 250K: A55
    SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-SPKVS 100K
BS-SPKVS 125K
BS-SPKVS 150K
BS-SPKVS 200K
BS-SPKVS 250K
BS-SPKVS 300K
BS-SPKVS 400K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

227.40 €

1 23 jours 1401101574670100501200

255.05 €

1 7 jours 1401101706300125501500

359.91 €

1 23 jours 1401102009752150601750

815.80 €

1 23 jours 17514024518970200602500

1,334.92 €

1 23 jours 20016030534130250754000

2,769.75 €

1 23 jours 25520038061040300906000

4,879.06 €

1 23 jours 400300480123380400909000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 170 Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0
Matériau de la roue Acier Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 50
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: acier d’amélioration Matériau métal
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 190–230 HB Couleur de la bande de roulement argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 120 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique