Monture : série BS
Roue : série SPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BS-SPO 160K-FA
Référence pièce
|
---|
BS-SPO 160K-FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.21 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à billes | 205 | 3042 | 160 | 50 | -20 | 850 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SPO, le numéro d'article est le suivant: BS-SPO 160K-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS-SPO 160K-FA.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BS-SPO 127G-FS |
BS-SPO 127K |
BS-SPO 127K-FA |
BS-SPO 160K-FA-FS |
BS-SPO 160K-FS |
BS-SPO 200G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.14 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 200 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 150 | 50 | moyeu lisse | 170 | 2888 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
138.30 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 200 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 150 | 50 | roulement à billes | 170 | 2514 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
147.98 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 200 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 150 | 50 | roulement à billes | 170 | 2680 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
256.01 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 245 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à billes | 205 | 3714 | 160 | 50 | -20 | 850 | ||
244.30 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 245 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à billes | 205 | 3612 | 160 | 50 | -20 | 850 | ||
203.67 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 245 | Jusqu'à 35.0 | 140 | 110 | 200 | 50 | moyeu lisse | 245 | 3286 | 200 | 50 | -25 | 1500 |