Monture : série BS
Roue : série SVS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BS-SVS 201K
Référence pièce
|
---|
BS-SVS 201K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697.95 € | 1 | 7 jours | 305 | 175 | 140 | 250 | 85 | 255 | 16400 | 200 | 55 | 3000 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | Jusqu'à 35.0 | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: acier d’amélioration | Matériau | métal |
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 190–230 HB | Couleur de la bande de roulement | argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 120 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SVS, le numéro d'article est le suivant: BS-SVS 201K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS-SVS 201K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BS-SVS 127K-FS |
BS-SVS 150K-35 |
BS-SVS 150K-35-FS |
BS-SVS 201K-FS |
BS-SVS 250K |
BS-SVS 300K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.05 € | 1 | 23 jours | 380 | 140 | 110 | 250 | 65 | 170 | 6780 | 125 | 55 | 1750 | ||
499.89 € | 1 | 5 jours | 430 | 175 | 140 | 300 | 90 | 205 | 10150 | 150 | 55 | 3000 | ||
572.90 € | 1 | 23 jours | 305 | 175 | 140 | 250 | 85 | 205 | 11017 | 150 | 55 | 3000 | ||
789.09 € | 1 | 23 jours | 358 | 175 | 140 | 306 | 105 | 255 | 17718 | 200 | 55 | 3000 | ||
3,049.86 € | 1 | 23 jours | 358 | 400 | 300 | 306 | 105 | 380 | 63540 | 250 | 65 | 10000 | ||
4,743.60 € | 1 | 23 jours | 358 | 400 | 300 | 306 | 105 | 430 | 87730 | 300 | 90 | 12000 |