Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-VLE (Numéros de référence)

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-VLE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série VLE

  • bandage : caoutchouc plein super élastique, dureté 70 Shore A, couleur noir
  • bandage 2 composants, haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure
  • jante : tôle d'acier lourde, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • anti-crevaison, sans entretien
  • Les dimensions de bandage ou de roue s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-VLE 250K
BS-VLE 252K
BS-VLE 255K
BS-VLE 257K
BS-VLE 305K
BS-VLE 307K
BS-VLE 310K
BS-VLE 312K
BS-VLE 405K
BS-VLE 410K
BS-VLE 460K
BS-VLE 530K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

453.01 €

1 7 jours 358320,01 à 485,00-175140306105305949025085450

512.48 €

1 7 jours 473485,01 à 750,00-1751404051053051070025085600

453.01 €

1 7 jours 473320,01 à 485,00-175140405105305956825085450

512.48 €

1 7 jours 518485,01 à 750,00-1751404551203051059925085600

690.80 €

1 7 jours 618320,01 à 485,00-20016052514035814690306105450

745.87 €

1 7 jours 125485,01 à 750,00-2001601003235815725306105700

690.80 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00Conductivité2001601003235814690306105450

745.87 €

1 7 jours 125485,01 à 750,00-2001601003235815230306105700

862.90 €

1 7 jours 125750.01 ou plus-2001601003247321600405105950

862.90 €

1 7 jours 125750.01 ou plusConductivité2001601003247322300405105950

1,195.67 €

1 7 jours 125Jusqu'à 35.0Conductivité20016010032518305004551201415

2,108.20 €

1 7 jours 150Jusqu'à 35.0-25522012532618540005251401885

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier lourde Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore A
Couleur de la bande de roulement noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille no Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique