Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VE

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VE
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série VE

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-VE 80R
B-VE 80R-EL
B-VE 80R-EL-FA
B-VE 80R-FA
B-VE 80R-SG
B-VE 80R-SG-FA
B-VE 100R
B-VE 100R-EL
B-VE 100R-EL-FA
B-VE 100R-FA
B-VE 100R-SG
B-VE 100R-SG-FA
B-VE 125R
B-VE 125R-EL
B-VE 125R-EL-FA
B-VE 125R-FA
B-VE 125R-SG
B-VE 125R-SG-FA
B-VE 150R
B-VE 150R-EL
B-VE 150R-EL-FA
B-VE 150R-FA
B-VE 150R-SG
B-VE 150R-SG-FA
B-VE 160R
B-VE 160R-EL
B-VE 160R-EL-FA
B-VE 160R-FA
B-VE 160R-SG
B-VE 160R-SG-FA
B-VE 180R
B-VE 180R-EL
B-VE 180R-EL-FA
B-VE 180R-FA
B-VE 180R-SG
B-VE 180R-SG-FA
B-VE 200R
B-VE 200R-EL
B-VE 200R-EL-FA
B-VE 200R-FA
B-VE 200R-SG
B-VE 200R-SG-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

19.30 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00Résistance à la chaleur10085125381024458025noirnono50

24.28 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00Résistance à la chaleur10085160401024168025noirnono50

30.85 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00Résistance à la chaleur10085200501024448025noirnono50

25.87 €

1 7 jours 29535.01 à 80.00-10085250851024678025noirnono50

21.04 €

1 7 jours 29535.01 à 80.00-10085250851024228025grisouioui50

27.60 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-10085100301025008025grisouioui50

24.85 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-100851003012577110030noirnono70

31.06 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00Conductivité100851253812571610030noirnono70

38.65 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-100851253812571810030noirnono70

32.43 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-100851253812580810030noirnono70

27.90 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-100851253812572210030grisouioui70

35.48 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-100851504012577110030grisouioui70

27.23 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00Conductivité1008515040150105112538noirnono100

38.33 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00Conductivité100851504015093012538noirnono100

45.90 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-100851504015095912538noirnono100

34.82 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040150107212538noirnono100

33.43 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-100851504015099612538grisouioui100

41.02 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-1008516040150102412538grisouioui100

41.86 €

1 5 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040190185215040noirnono135

65.99 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040190164215040noirnono135

75.67 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040190173415040noirnono135

51.55 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040190189815040noirnono135

52.62 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040190176215040grisouioui135

62.30 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-14011018050190182415040grisouioui135

42.02 €

1 5 jours 21580,01 à 140,00Conductivité14011018050195194316040noirnono135

67.36 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00Conductivité14011018050195173216040noirnono135

77.05 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-14011018050195179916040noirnono135

51.70 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-14011018050195203216040noirnono135

53.54 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-14011018050195185516040grisouioui135

63.22 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-14011020050195190016040grisouioui135

51.71 €

1 5 jours 235140,01 à 220,00Conductivité14011020050215237018050noirnono170

89.64 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00Conductivité14011020050215210718050noirnono170

100.68 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050215221818050noirnono170

62.75 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050215245018050noirnono170

66.22 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050215225018050grisouioui170

77.25 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00-1401108025215239518050grisouioui170

49.23 €

1 5 jours 102140,01 à 220,00Conductivité1401108025235273820050noirnono205

89.09 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00Conductivité1401108025235241020050noirnono205

100.12 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00-1401108025235248020050noirnono205

60.26 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00-1401108025235288420050noirnono205

71.88 €

1 5 jours 102140,01 à 220,00-1401108025235261220050grisouioui205

82.92 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00Résistance à la chaleur14011010030235274020050grisouioui205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à rouleaux
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique