Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VLE

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VLE
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série VLE

  • bandage : caoutchouc plein super élastique, dureté 70 Shore A, couleur noir
  • bandage 2 composants, haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure
  • jante : tôle d'acier lourde, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • anti-crevaison, sans entretien
  • Les dimensions de bandage ou de roue s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-VLE 250K
B-VLE 255K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)

377.72 €

1 7 jours 7822

377.72 €

1 7 jours 7460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 125 Plage de charge(daN) 320,01 à 485,00
Matériau de la roue Acier Longueur de la plaque L(mm) 220 Largeur de la plaque W(mm) 130
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 30 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier lourde Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Hauteur totale(mm) 295 Diamètre de roue(mm) 250 Largeur de roue(mm) 85
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore A
Couleur de la bande de roulement noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille no Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 450

Assistance technique