Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VPP (B-VPP 80G)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VPP B-VPP 80G

Détails du produit:

Référence fabricant: B-VPP 80G

Marque: BLICKLE

Prix: 15.35

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 102 mm

Plage de charge: 35.01 à 80.00 daN

Longueur de la plaque L: 100 mm

Largeur de la plaque W: 85 mm

Diam. de roue D: 80 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-VPP 80G

Référence pièce
B-VPP 80G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

15.35 €

1 5 jours 10235.01 à 80.00100858025moyeu lisse1023398025noirnono50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VPP, le numéro d'article est le suivant: B-VPP 80G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-VPP 80G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B-VPP 100G-SG-FA
B-VPP 100R
B-VPP 100R-FA
B-VPP 80G-FA
B-VPP 80G-SG
B-VPP 80G-SG-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

30.10 €

1 7 jours 15035.01 à 80.001008512538moyeu lisse12560010030grisouioui70

22.89 €

1 5 jours 15035.01 à 80.001008512538roulement à rouleaux12559210030noirnono70

30.45 €

1 7 jours 15035.01 à 80.001008512538roulement à rouleaux12561710030noirnono70

21.92 €

1 7 jours 8035.01 à 80.00100856035moyeu lisse1023588025noirnono50

17.09 €

1 7 jours 15035.01 à 80.001008512538moyeu lisse1023518025grisouioui50

23.63 €

1 7 jours 15035.01 à 80.001008512538moyeu lisse1024008025grisouioui50

Assistance technique