• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VWPP

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VWPP
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série VWPP

  • bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-VWPP 125G
B-VWPP 125G-FA
B-VWPP 125G-SG
B-VWPP 125G-SG-FA
B-VWPP 125R
B-VWPP 125R-FA
B-VWPP 125R-SG
B-VWPP 125R-SG-FA
B-VWPP 160G
B-VWPP 160G-FA
B-VWPP 160G-SG
B-VWPP 160G-SG-FA
B-VWPP 160R
B-VWPP 160R-FA
B-VWPP 160R-SG
B-VWPP 160R-SG-FA
B-VWPP 200G
B-VWPP 200G-FA
B-VWPP 200G-SG
B-VWPP 200G-SG-FA
B-VWPP 200R
B-VWPP 200R-FA
B-VWPP 200R-SG
B-VWPP 200R-SG-FA
B-VWPP 260G
B-VWPP 260K
B-VWPP 260R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

30.02 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisse15075612538noirnono50

37.60 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisse15078012538noirnono50

33.23 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisse15077412538grisouioui50

40.80 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisse15079512538grisouioui50

34.20 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleaux15078412538noirnono50

41.78 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleaux15082212538noirnono50

37.40 €

1 23 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleaux15080812538grisouioui50

44.98 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleaux15082712538grisouioui50

49.69 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-14011016040moyeu lisse195135816040noirnono70

59.37 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050moyeu lisse195141016040noirnono70

57.06 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050moyeu lisse195138216040grisouioui70

66.75 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050moyeu lisse195148316040grisouioui70

61.32 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleaux195146216040noirnono70

71.00 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleaux195155916040noirnono70

68.70 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleaux195147716040grisouioui70

78.38 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleaux195156516040grisouioui70

65.81 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-14011020050moyeu lisse235198120050noirnono100

76.85 €

1 7 jours 30880,01 à 140,00-14011026085moyeu lisse235210020050noirnono100

76.10 €

1 7 jours 30880,01 à 140,00-14011026085moyeu lisse235202420050grisouioui100

87.13 €

1 7 jours 30880,01 à 140,00-14011026085moyeu lisse235210920050grisouioui100

79.40 €

1 7 jours 12580,01 à 140,00-14011010032roulement à rouleaux235206820050noirnono100

90.45 €

1 7 jours 12580,01 à 140,00-14011010032roulement à rouleaux235218420050noirnono100

89.69 €

1 7 jours 12580,01 à 140,00Conductivité14011010032roulement à rouleaux235209520050grisouioui100

100.73 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-14011012532roulement à rouleaux235220520050grisouioui100

213.98 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-22013012532moyeu lisse308592026085noirnono200

228.63 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00Conductivité22013012532roulement à billes308608926085noirnono200

215.80 €

1 7 jours 195140,01 à 220,00-22013016040roulement à rouleaux308610526085noirnono200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 50 Shore A Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique