Monture : série BX
Roue : série PHN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BX-PHN 102G
Référence pièce
|
---|
BX-PHN 102G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance max. à la température (°C) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.51 € | 1 | 5 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | 125 | 710 | 100 | 38 | 300 | -35 | 200 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Type de roulement | moyeu lisse |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: résine de phénol Blickle TempLine® Classic | Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette fixe |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 90 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui | Non tachant | no |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en acier inox, série BX-PHN, le numéro d'article est le suivant: BX-PHN 102G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BX-PHN 102G.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance max. à la température(°C)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BX-PHN 100G |
BX-PHN 125G |
BX-PHN 150G |
BX-PHN 200G |
BX-PHN 81G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance max. à la température (°C) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.50 € | 1 | 7 jours | 125 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 100 | 85 | 100 | 37 | 125 | 610 | 100 | 30 | 300 | -35 | 125 | ||
102.53 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | 150 | 872 | 125 | 40 | 300 | -35 | 200 | ||
179.12 € | 1 | 7 jours | 150 | 220,01 à 320,00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 190 | 2133 | 150 | 50 | 300 | -35 | 300 | ||
251.48 € | 1 | 7 jours | 150 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 140 | 110 | 125 | 40 | 235 | 3426 | 200 | 50 | 230 | -30 | 400 | ||
59.24 € | 1 | 7 jours | 150 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 102 | 386 | 80 | 32 | 300 | -35 | 100 |