• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette fixe en acier inox, série BX-POEV

Roulette fixe en acier inox, série BX-POEV
Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, g ris

Monture : série BX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BX-POEV 80G-SG
BX-POEV 80KFD-SG
BX-POEV 80XKF-SG
BX-POEV 80XR-SG
BX-POEV 100G-SG
BX-POEV 100KAD-SG
BX-POEV 100XKA-SG
BX-POEV 100XR-SG
BX-POEV 125G-SG
BX-POEV 125KAD-SG
BX-POEV 125XKA-SG
BX-POEV 125XR-SG
BX-POEV 160KAD-1-SG
BX-POEV 160KAD-SG
BX-POEV 160XKA-1-SG
BX-POEV 160XKA-1-SG-GKN
BX-POEV 160XKA-SG
BX-POEV 160XKA-SG-GKN
BX-POEV 160XR-1-SG
BX-POEV 160XR-SG
BX-POEV 200KAD-1-SG
BX-POEV 200KAD-SG
BX-POEV 200XKA-1-SG
BX-POEV 200XKA-1-SG-GKN
BX-POEV 200XKA-SG
BX-POEV 200XKA-SG-GKN
BX-POEV 200XR-1-SG
BX-POEV 200XR-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non marquant par contact Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

50.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation19080,01 à 140,00Résistance à la chaleur1008515050moyeu lisse1023608032ouioui-25140

62.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00Résistance à la chaleur1008520050roulement à billes (C)1024028032ouino-20140

79.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00Résistance à la chaleur1008520050roulement à billes (C)1023978032ouioui-20140

58.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00Résistance à la chaleur100858032roulement à rouleaux1023888032ouioui-25140

63.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512537moyeu lisse12555610032ouioui-25200

74.45 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516050roulement à billes (C)12559510032ouino-20200

91.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516050roulement à billes (CC)12564310032ouioui-20200

72.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516050roulement à rouleaux12560410032ouioui-25200

75.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation200220,01 à 320,00-1008516050moyeu lisse15068212537ouioui-25250

85.32 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-1008516050roulement à billes (C)15072812537ouino-20250

102.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation200220,01 à 320,00-1008516050roulement à billes (C)15078212537ouioui-20250

84.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-1008516050roulement à rouleaux15072212537ouioui-25250

249.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-1008516050roulement à billes (CC)195173216050ouino-20300

158.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes (CC)195159416050ouino-20400

268.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-1008520050roulement à billes (CC)195181116050ouioui-20300

364.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-1008520050roulement à billes (CC)200173116050ouioui-20300

176.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation240320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes (CC)195157816050ouioui-20400

198.53 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes (CC)200162616050ouioui-20400

246.39 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation240220,01 à 320,00-1008520050roulement à rouleaux195170016050ouioui-25300

154.52 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à rouleaux195153816050ouioui-25400

315.61 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-1008520050roulement à billes (CC)235209020050ouino-20300

188.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,00-1401108032roulement à billes (CC)235196820050ouino-20400

334.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-100858032roulement à billes (CC)235210620050nooui-20300

342.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,00-100858032roulement à billes (CC)240209920050nooui-20400

207.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,00-1401108032roulement à billes (CC)235196820050nooui-20400

229.07 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00Résistance à la chaleur14011010030roulement à billes (CC)240193920050nooui-20400

312.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Résistance à la chaleur1008512540roulement à rouleaux235208420050ouioui-25300

182.54 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190320,01 à 485,00Résistance à la chaleur14011015050roulement à rouleaux235194420050ouioui-25400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique