Roulette fixe en acier inox, série BX-POH (Numéros de référence)

Roulette fixe en acier inox, série BX-POH
Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série BX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POH

  • polyamide hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur naturelle

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +170 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +200 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +170 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BX-POH 125G

Référence pièce
BX-POH 125G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

71.03 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisse15074212540250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave oui Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement naturelle Couleur de la jante naturelle
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 170 Résistance min. à la température(°C) -25

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en acier inox, série BX-POH, le numéro d'article est le suivant: BX-POH 125G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BX-POH 125G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BX-POH 100G
BX-POH 150G
BX-POH 150HXK
BX-POH 200G
BX-POH 200HXK
BX-POH 81G
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

60.95 €

1 23 jours 125220,01 à 320,001008510030moyeu lisse12555410030240

137.04 €

1 23 jours 190320,01 à 485,0014011015050moyeu lisse190144215050400

194.18 €

1 23 jours 190320,01 à 485,0014011015050roulement à billes190164815050400

186.34 €

1 23 jours 235320,01 à 485,0014011020050moyeu lisse235193420050400

252.03 €

1 23 jours 235320,01 à 485,0014011020050roulement à billes235214920050400

50.90 €

1 23 jours 102140,01 à 220,00100858032moyeu lisse1023428032150

Assistance technique