Monture : série BX
Roue : série POTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BX-POTH 125XR
Référence pièce
|
---|
BX-POTH 125XR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.71 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | 150 | 770 | 125 | 40 | oui | 250 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | blanc naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en acier inox, série BX-POTH, le numéro d'article est le suivant: BX-POTH 125XR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BX-POTH 125XR.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Antirouille
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BX-POTH 100XR |
BX-POTH 125G |
BX-POTH 125KAD |
BX-POTH 150G |
BX-POTH 150XK |
BX-POTH 150XR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.47 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 195 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 160 | 45 | roulement à rouleaux | 125 | 604 | 100 | 35 | oui | 250 | ||
74.10 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 195 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 160 | 45 | moyeu lisse | 150 | 730 | 125 | 40 | oui | 250 | ||
80.67 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 195 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | 150 | 756 | 125 | 40 | no | 250 | ||
127.26 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | moyeu lisse | 190 | 1264 | 150 | 45 | oui | 400 | ||
187.27 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à billes | 190 | 1552 | 150 | 45 | oui | 400 | ||
142.07 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 100 | 35 | roulement à rouleaux | 190 | 1362 | 150 | 45 | oui | 400 |