Monture : série BX
Roue : série POTHS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BX-POTHS 200XK
Référence pièce
|
---|
BX-POTHS 200XK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.07 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 140 | 110 | 125 | 32 | roulement à billes | 235 | 2130 | 200 | 50 | -20 | 400 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 80 Shore A | Couleur de la bande de roulement | bleue |
Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | oui | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en acier inox, série BX-POTHS, le numéro d'article est le suivant: BX-POTHS 200XK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BX-POTHS 200XK.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BX-POTHS 100XKA |
BX-POTHS 100XR |
BX-POTHS 125G |
BX-POTHS 125XKA |
BX-POTHS 125XR |
BX-POTHS 200XR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.74 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 195 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 160 | 45 | roulement à billes (C) | 125 | 598 | 100 | 35 | -20 | 200 | ||
78.60 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | 125 | 603 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
82.03 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 235 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | moyeu lisse | 150 | 724 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
100.05 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 235 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | roulement à billes (C) | 150 | 752 | 125 | 40 | -20 | 250 | ||
87.93 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | 150 | 768 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
196.33 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 150 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 125 | 32 | roulement à rouleaux | 235 | 1923 | 200 | 50 | -25 | 400 |