Monture : série BX
Roue : série TPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BX-TPA 200G
Référence pièce
|
---|
BX-TPA 200G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la jante | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.20 € | 1 | 7 jours | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 140 | 110 | 100 | 30 | moyeu lisse | 235 | 1367 | 200 | 40 | gris argent | oui | 250 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 85 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en acier inox, série BX-TPA, le numéro d'article est le suivant: BX-TPA 200G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BX-TPA 200G.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la jante
Antirouille
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BX-TPA 102KFD-ELS |
BX-TPA 127G |
BX-TPA 127G-ELS |
BX-TPA 200G-ELS |
BX-TPA 200XR |
BX-TPA 80G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la jante | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.09 € | 1 | 7 jours | 195 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | 125 | 570 | 100 | 32 | noir | no | 70 | ||
57.58 € | 1 | 7 jours | 235 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | moyeu lisse | 150 | 584 | 125 | 32 | gris argent | oui | 125 | ||
66.30 € | 1 | 7 jours | 235 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 100 | 85 | 200 | 40 | moyeu lisse | 150 | 610 | 125 | 32 | noir | oui | 80 | ||
171.24 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 140 | 110 | 100 | 30 | moyeu lisse | 235 | 1419 | 200 | 40 | noir | oui | 160 | ||
155.03 € | 1 | 7 jours | 150 | 220,01 à 320,00 | - | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | 235 | 1455 | 200 | 40 | gris argent | oui | 250 | ||
42.37 € | 1 | 7 jours | 150 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | moyeu lisse | 102 | 322 | 80 | 32 | gris argent | oui | 100 |