• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette d’immobilisation, série HRLHD-SPO

Roulette d’immobilisation, série HRLHD-SPO
Roulette d’immobilisation avec patin d’immobilisation intégré et platine à visser, roue fortes charges en polyamide

Monture : série HRLHD

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
  • patin d’immobilisation en acier avec tampon caoutchouc
  • réglage en hauteur par clé plate

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HRLHD-SPO 75K

Référence pièce
HRLHD-SPO 75K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

261.49 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 150 Plage de charge(daN) 485,01 à 750,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 40 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette d’immobilisation
Hauteur totale(mm) 108 Poids(g) 1982 Diamètre de roue(mm) 75
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 600

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’immobilisation, série HRLHD-SPO, le numéro d'article est le suivant: HRLHD-SPO 75K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRLHD-SPO 75K.

Assistance technique