Monture : série HRLK...-F
Roue : série ALTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HRLK-ALTH 100K
Référence pièce
|
---|
HRLK-ALTH 100K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.25 € | 1 | 5 jours | 140 | 220,01 à 320,00 | 100 | 40 | 140 | 2472 | 100 | 40 | 230 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Longueur de la plaque L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 85 | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté |
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette d’immobilisation | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun clair |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’immobilisation, série HRLK-ALTH, le numéro d'article est le suivant: HRLK-ALTH 100K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRLK-ALTH 100K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HRLK-ALTH 80K |
HRLK-ALTH 80K-F |
HRLK-ALTH 80K-HN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.11 € | 1 | 5 jours | 120 | 140,01 à 220,00 | 80 | 30 | 120 | 2254 | 80 | 30 | 180 | ||
288.85 € | 1 | 5 jours | 117 | 140,01 à 220,00 | 80 | 30 | 117 | 1656 | 80 | 30 | 150 | ||
338.15 € | 1 | 5 jours | 117 | 140,01 à 220,00 | 80 | 30 | 117 | 2010 | 80 | 30 | 180 |