Roulette d’immobilisation, série HRLK-PO

Roulette d’immobilisation, série HRLK-PO
Roulette d’immobilisation avec pied fixe et roue mobile en hauteur, avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série HRLK...-F

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • patin d’immobilisation en acier avec tampon caoutchouc
  • réglage en hauteur à l’aide de la pédale pivotante

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRLK-PO 75G
HRLK-PO 80G-F
HRLK-PO 82G
HRLK-PO 82G-HN
HRLK-PO 82G-VS
HRLK-PO 100G
HRLK-PO 100G-VS
HRLK-PO 100KA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

175.53 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation118140,01 à 220,007532moyeu lisse11819817532-25200

248.60 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation117140,01 à 220,008032moyeu lisse11714648032-25150

177.60 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation120220,01 à 320,008037moyeu lisse12020908037-25230

309.91 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation117220,01 à 320,008037moyeu lisse11718568037-25230

144.39 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation108220,01 à 320,008037moyeu lisse1089848037-25230

183.10 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,0010037moyeu lisse140218310037-25230

146.00 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation128220,01 à 320,0010037moyeu lisse128106810037-25280

185.40 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,0012540roulement à billes (C)140220410037-20230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette d’immobilisation
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique