Monture : série HRLK...-F
Roue : série PO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HRLK-PO 80G-F
Référence pièce
|
---|
HRLK-PO 80G-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.60 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 117 | 140,01 à 220,00 | 80 | 32 | moyeu lisse | 117 | 1464 | 80 | 32 | -25 | 150 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette d’immobilisation |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’immobilisation, série HRLK-PO, le numéro d'article est le suivant: HRLK-PO 80G-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRLK-PO 80G-F.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HRLK-PO 100G-VS |
HRLK-PO 100KA |
HRLK-PO 75G |
HRLK-PO 82G |
HRLK-PO 82G-HN |
HRLK-PO 82G-VS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.00 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 128 | 220,01 à 320,00 | 100 | 37 | moyeu lisse | 128 | 1068 | 100 | 37 | -25 | 280 | ||
185.40 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 150 | 220,01 à 320,00 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | 140 | 2204 | 100 | 37 | -20 | 230 | ||
175.53 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 118 | 140,01 à 220,00 | 75 | 32 | moyeu lisse | 118 | 1981 | 75 | 32 | -25 | 200 | ||
177.60 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 120 | 220,01 à 320,00 | 80 | 37 | moyeu lisse | 120 | 2090 | 80 | 37 | -25 | 230 | ||
309.91 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 117 | 220,01 à 320,00 | 80 | 37 | moyeu lisse | 117 | 1856 | 80 | 37 | -25 | 230 | ||
144.39 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 108 | 220,01 à 320,00 | 80 | 37 | moyeu lisse | 108 | 984 | 80 | 37 | -25 | 230 |