Roulette d’immobilisation, série HRLK-SPO (Numéros de référence)

Roulette d’immobilisation, série HRLK-SPO
Roulette d’immobilisation avec pédale d’actionnement fixe et patin d’immobilisation intégré, avec platine à visser Roue fortes charges en polyamide

Monture : série HRLK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • patin d’immobilisation en acier avec tampon caoutchouc
  • réglage en hauteur à l'aide de la pédale

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HRLK-SPO 75G

Référence pièce
HRLK-SPO 75G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

178.25 €

1 5 jours 1187532moyeu lisse11821127532-25300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette d’immobilisation Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel
Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’immobilisation, série HRLK-SPO, le numéro d'article est le suivant: HRLK-SPO 75G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRLK-SPO 75G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HRLK-SPO 75K
HRLK-SPO 80G-HN
HRLK-SPO 80K
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

191.33 €

1 5 jours 1187532roulement à billes11821967532-20300

312.97 €

1 5 jours 1178037moyeu lisse11718888037-25250

194.55 €

1 5 jours 1208037roulement à billes12022248037-20300

Assistance technique