Monture : série HRSP
Roue : série GSPO
Autres caractéristiques :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HRSP-GSPO 90G
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 190 | Plage de charge(daN) | Jusqu'à 35.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Autres | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 100 |
Diam. de roue D(Ø) | 150 | Largeur de roue B(mm) | 50 | Type de roulement | moyeu lisse |
Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette d’immobilisation | Hauteur totale(mm) | 130 |
Poids(g) | 3560 | Diamètre de roue(mm) | 90 | Largeur de roue(mm) | 55 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 80 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | beige naturel | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’immobilisation, série HRSP-GSPO, le numéro d'article est le suivant: HRSP-GSPO 90G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRSP-GSPO 90G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles