Monture : série L
Roue : série ALB
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-ALB 150K-FS
Référence pièce
|
---|
L-ALB 150K-FS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.32 € | 1 | 23 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | roulette pivotante | 190 | 3108 | 150 | 50 | 400 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | oui | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-ALB, le numéro d'article est le suivant: L-ALB 150K-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-ALB 150K-FS.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-ALB 101K-FS |
L-ALB 101K-ST |
L-ALB 101K-ST-FS |
L-ALB 150K-ST |
L-ALB 150K-ST-FS |
L-ALB 160K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.77 € | 1 | 23 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante | 125 | 1163 | 100 | 40 | 250 | ||
131.57 € | 1 | 7 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1175 | 100 | 40 | 250 | ||
167.94 € | 1 | 23 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1354 | 100 | 40 | 250 | ||
187.85 € | 1 | 7 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | roulette pivotante avec blocage | 190 | 3126 | 150 | 50 | 400 | ||
227.45 € | 1 | 23 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | roulette pivotante avec blocage | 190 | 3719 | 150 | 50 | 400 | ||
171.34 € | 1 | 7 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | roulette pivotante | 195 | 2592 | 160 | 50 | 400 |