Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-ALST (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-ALST
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-ALST 100K-ST-FS

Référence pièce
L-ALST 100K-ST-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

143.40 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage125138710040vert250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-ALST, le numéro d'article est le suivant: L-ALST 100K-ST-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-ALST 100K-ST-FS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L-ALST 100K-FI
L-ALST 100K-FI-AS
L-ALST 100K-FI-AS-FS
L-ALST 125K
L-ALST 125K-AS
L-ALST 125K-AS-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

96.64 €

1 5 jours 150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage125112010040vert250

115.16 €

1 23 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage125112210040gris foncé250

151.53 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage125133010040gris foncé250

91.94 €

1 5 jours 190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante150119012540vert250

110.63 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante150116012540gris foncé250

147.00 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante150140012540gris foncé250

Assistance technique