Monture : série L
Roue : série ALST
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-ALST 250K-3-FS
Référence pièce
|
---|
L-ALST 250K-3-FS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.34 € | 1 | 23 jours | 150 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 140 | 110 | 125 | 40 | roulette pivotante | 295 | 5476 | 250 | 50 | vert | 500 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 75 Shore A | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-ALST, le numéro d'article est le suivant: L-ALST 250K-3-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-ALST 250K-3-FS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-ALST 100K-FI |
L-ALST 100K-FI-AS |
L-ALST 100K-FI-AS-FS |
L-ALST 250K-3-ST |
L-ALST 250K-3-ST-FS |
L-ALST 80K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.64 € | 1 | 5 jours | 150 | 220,01 à 320,00 | Antistatique | 100 | 85 | 125 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1120 | 100 | 40 | vert | 250 | ||
115.16 € | 1 | 23 jours | 150 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1122 | 100 | 40 | gris foncé | 250 | ||
151.53 € | 1 | 23 jours | 190 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1330 | 100 | 40 | gris foncé | 250 | ||
288.30 € | 1 | 7 jours | 150 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 140 | 110 | 125 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 5296 | 250 | 50 | vert | 500 | ||
374.47 € | 1 | 23 jours | 150 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 140 | 110 | 125 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 5909 | 250 | 50 | vert | 500 | ||
73.42 € | 1 | 5 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | Antistatique | 100 | 85 | 125 | 40 | roulette pivotante | 102 | 748 | 80 | 30 | vert | 200 |