Monture : série LDA
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LDA-PATH 50KF-ELS
Référence pièce
|
---|
LDA-PATH 50KF-ELS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.30 € | 1 | 7 jours | 71 | 35.01 à 80.00 | - | 50 | 19 | roulement à billes (C) | 71 | 283 | 50 | 19 | -20 | 80 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 60 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane |
Type de produit | roulette jumelée pivotante | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-PATH, le numéro d'article est le suivant: LDA-PATH 50KF-ELS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LDA-PATH 50KF-ELS.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LDA-PATH 50G |
LDA-PATH 50G-FI |
LDA-PATH 50KF |
LDA-PATH 50KF-FI |
LDA-PATH 50KF-FI-ELS |
LDA-PATH 75G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.18 € | 1 | 5 jours | 71 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 50 | 19 | moyeu lisse | 71 | 256 | 50 | 19 | -25 | 80 | ||
19.49 € | 1 | 7 jours | 71 | 35.01 à 80.00 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | 71 | 305 | 50 | 19 | -25 | 80 | ||
23.45 € | 1 | 5 jours | 71 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 50 | 19 | roulement à billes (C) | 71 | 276 | 50 | 19 | -20 | 80 | ||
27.75 € | 1 | 7 jours | 71 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 50 | 19 | roulement à billes (C) | 71 | 325 | 50 | 19 | -20 | 80 | ||
40.60 € | 1 | 7 jours | 101 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | roulement à billes (C) | 71 | 331 | 50 | 19 | -20 | 80 | ||
31.31 € | 1 | 7 jours | 101 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 75 | 25 | moyeu lisse | 101 | 526 | 75 | 25 | -25 | 100 |