Monture : série LDA
Roue : série POA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LDA-POA 75G
Référence pièce
|
---|
LDA-POA 75G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01 € | 1 | 7 jours | 71 | 80,01 à 140,00 | - | 50 | 18 | 101 | 459 | 75 | 23 | 100 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 60 | Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette jumelée pivotante | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | noir |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-POA, le numéro d'article est le suivant: LDA-POA 75G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LDA-POA 75G.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LDA-POA 50G |
LDA-POA 50G-FI |
LDA-POA 75G-FI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 € | 1 | 5 jours | 101 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 75 | 25 | 71 | 237 | 50 | 18 | 80 | ||
16.35 € | 1 | 5 jours | 71 | 35.01 à 80.00 | - | 50 | 18 | 71 | 286 | 50 | 18 | 80 | ||
27.75 € | 1 | 7 jours | 71 | 80,01 à 140,00 | - | 50 | 18 | 101 | 531 | 75 | 23 | 100 |