Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-VPA

Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-VPA
Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série LDA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • couronne du pivot sertie

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LDA-VPA 50G
LDA-VPA 50G-FI
LDA-VPA 50K
LDA-VPA 50K-EL
LDA-VPA 50K-FI
LDA-VPA 50K-FI-EL
LDA-VPA 75G
LDA-VPA 75G-FI
LDA-VPA 75K
LDA-VPA 75K-EL
LDA-VPA 75K-FI
LDA-VPA 75K-FI-EL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Matériau (détails) Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

15.91 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00Conductivité10032moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité712775018grisouioui80

20.22 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-10032moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité713255018grisouioui80

20.52 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00Conductivité10032roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité713335018grisouioui80

27.21 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-12532roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité713245018noirnono60

24.81 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-12532roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité713845018grisouioui80

31.50 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-12532roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité713725018noirnono60

26.05 €

1 5 jours 15080,01 à 140,00Conductivité12532moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité1015707525grisouioui100

32.78 €

1 5 jours 15080,01 à 140,00-12532moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité1016467525grisouioui100

31.08 €

1 5 jours 15080,01 à 140,00Conductivité12532roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité1016507525grisouioui100

39.45 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-16040roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité1016217525noirnono90

37.82 €

1 5 jours 19580,01 à 140,00-16040roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité1017207525grisouioui100

46.18 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-16040roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité1016867525noirnono90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60
Largeur de la plaque W(mm) 60 Matériau Caoutchouc Type de produit roulette jumelée pivotante
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique