Monture : série LDA
Roue : série VPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LDA-VPA 50G-FI
Référence pièce
|
---|
LDA-VPA 50G-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Matériau (détails) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.22 € | 1 | 5 jours | 125 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 71 | 325 | 50 | 18 | gris | oui | oui | 80 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 60 | Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette jumelée pivotante |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 80 Shore A |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-VPA, le numéro d'article est le suivant: LDA-VPA 50G-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LDA-VPA 50G-FI.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Matériau (détails)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LDA-VPA 50G |
LDA-VPA 50K |
LDA-VPA 50K-EL |
LDA-VPA 50K-FI |
LDA-VPA 50K-FI-EL |
LDA-VPA 75G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Matériau (détails) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.91 € | 1 | 5 jours | 125 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 100 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 71 | 277 | 50 | 18 | gris | oui | oui | 80 | ||
20.52 € | 1 | 5 jours | 125 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 100 | 32 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 71 | 333 | 50 | 18 | gris | oui | oui | 80 | ||
27.21 € | 1 | 7 jours | 150 | 35.01 à 80.00 | - | 125 | 32 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 71 | 324 | 50 | 18 | noir | no | no | 60 | ||
24.81 € | 1 | 5 jours | 150 | 35.01 à 80.00 | - | 125 | 32 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 71 | 384 | 50 | 18 | gris | oui | oui | 80 | ||
31.50 € | 1 | 7 jours | 150 | 35.01 à 80.00 | - | 125 | 32 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 71 | 372 | 50 | 18 | noir | no | no | 60 | ||
26.05 € | 1 | 5 jours | 150 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 125 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 101 | 570 | 75 | 25 | gris | oui | oui | 100 |