Monture : série LD
Roue : série VSTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LD-VSTH 50K |
LD-VSTH 60K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques des roues | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.25 € | 1 | 5 jours | Conductivité | 56 | 748 | 50 | 33 | ||
144.80 € | 1 | 7 jours | - | 65 | 958 | 60 | 35 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 195 | Plage de charge(daN) | 220,01 à 320,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 160 | Largeur de roue B(mm) | 40 |
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier | Matériau | Polyuréthane |
Type de produit | roulette jumelée pivotante | Compatible autoclave | no | Type de montage | tige filetée |
Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun clair | Couleur de la jante | argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 250 | Capacité de charge à 3 km/h(kg) | 250 |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles