Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PO (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PO
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LE-PO 125KA-FI-ELS-FA

Référence pièce
LE-PO 125KA-FI-ELS-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

78.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150102412540grisgris-20150-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PO, le numéro d'article est le suivant: LE-PO 125KA-FI-ELS-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LE-PO 125KA-FI-ELS-FA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LE-PO 100G-FA
LE-PO 100G-FI
LE-PO 100G-FI-ELS
LE-PO 125KA-FI-FA
LE-PO 125R
LE-PO 125R-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

35.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser150140,01 à 220,00Conductivité1008512540moyeu lisseroulette pivotante12566410037blanc naturelblanc naturel-25150-

37.40 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12571410037blanc naturelblanc naturel-25150-

52.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12571810037grisgris-25150-

59.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190140,01 à 220,00-1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150100612540blanc naturelblanc naturel-20150-

36.00 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante15072512540blanc naturelblanc naturel-25150-

45.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante15089712540blanc naturelblanc naturel-25150-

Assistance technique