Monture : série LE
Roue : série POES
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LE-POES 200KA-FI-SG
Référence pièce
|
---|
LE-POES 200KA-FI-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.90 € | 1 | 23 jours | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2986 | 200 | 50 | 300 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 125 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue B(mm) | 32 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 55 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-POES, le numéro d'article est le suivant: LE-POES 200KA-FI-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LE-POES 200KA-FI-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LE-POES 125KA-FI-SG |
LE-POES 125KA-SG |
LE-POES 150KA-FI-SG |
LE-POES 150KA-SG |
LE-POES 200KA-SG |
LE-POES 200KA-ST-SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.38 € | 1 | 7 jours | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 150 | 996 | 125 | 40 | 150 | ||
52.21 € | 1 | 7 jours | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 150 | 862 | 125 | 40 | 150 | ||
138.00 € | 1 | 23 jours | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante avec blocage | 190 | 2403 | 150 | 50 | 280 | ||
105.44 € | 1 | 23 jours | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante | 190 | 1975 | 150 | 50 | 280 | ||
135.25 € | 1 | 23 jours | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante | 235 | 2478 | 200 | 50 | 300 | ||
159.60 € | 1 | 23 jours | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2786 | 200 | 50 | 300 |