Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-POEV (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-POEV
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LE-POEV 201KAD-CS11

Référence pièce
LE-POEV 201KAD-CS11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

143.20 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-14011020040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage235221420040noirnono-20300-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-POEV, le numéro d'article est le suivant: LE-POEV 201KAD-CS11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LE-POEV 201KAD-CS11.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LE-POEV 100G-FI-FA
LE-POEV 100G-FI-SB
LE-POEV 100G-FI-SB-FA
LE-POEV 201KAD-CS11-SG
LE-POEV 201KAD-FI
LE-POEV 201KAD-FI-SG
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

49.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125140,01 à 220,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12583010032noirnono-25150-

44.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125140,01 à 220,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12573710032bleueouioui-25150-

52.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125140,01 à 220,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12574110032bleueouioui-25150-

150.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser235220,01 à 320,00-14011020040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage235230620040grisouioui-20300-

123.94 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser235220,01 à 320,00-14011020040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage235244620040noirnono-20300-

131.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser235220,01 à 320,00-14011020040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage235249320040grisouioui-20300-

Assistance technique