Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-PATH (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-PATH
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LER-PATH 100G

Référence pièce
LER-PATH 100G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

34.30 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-7016040moyeu lisseroulette pivotante12556710032-25150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-PATH, le numéro d'article est le suivant: LER-PATH 100G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LER-PATH 100G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LER-PATH 100G-FI
LER-PATH 100KF
LER-PATH 100KF-ELS
LER-PATH 100KF-FI
LER-PATH 100KF-FI-ELS
LER-PATH 125G
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

47.92 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser235140,01 à 220,00-7020040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12567910032-25150

39.99 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser235140,01 à 220,00-7020040roulement à billes (C)roulette pivotante12561310032-20150

55.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser23580,01 à 140,00-7020040roulement à billes (C)roulette pivotante12562410032-20130

53.28 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser235140,01 à 220,00Conductivité7020040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12573410032-20150

69.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser23580,01 à 140,00-7020040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12574510032-20130

39.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser235140,01 à 220,00Conductivité7020040moyeu lisseroulette pivotante15065212532-25150

Assistance technique