Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-PP (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-PP
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue en polypropylène

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PP

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LER-PP 80R-FA

Référence pièce
LER-PP 80R-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

36.97 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-7015050roulement à rouleauxroulette pivotante1024858032oui120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 60 Shore D Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-PP, le numéro d'article est le suivant: LER-PP 80R-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LER-PP 80R-FA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LER-PP 100G-FI
LER-PP 100G-FI-FA
LER-PP 100KA
LER-PP 100KA-EL
LER-PP 80R-FI
LER-PP 80R-FI-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

42.83 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Conductivité7012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12563510037oui150

51.60 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00Conductivité7012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12564010037oui150

36.42 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-7012540roulement à billes (C)roulette pivotante12555510037oui150

42.95 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-7012540roulement à billes (C)roulette pivotante12556110037no150

41.49 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-7015050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1025578032oui120

48.38 €

1 23 jours 19080,01 à 140,00-7015050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026008032oui120

Assistance technique