Monture : série LER
Roue : série PP
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LER-PP 100KA-FI
Référence pièce
|
---|
LER-PP 100KA-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.73 € | 1 | 23 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 679 | 100 | 37 | oui | 150 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Matière synthétique | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 60 Shore D | Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-PP, le numéro d'article est le suivant: LER-PP 100KA-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LER-PP 100KA-FI.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LER-PP 100G-FI-FA |
LER-PP 100KA |
LER-PP 100KA-EL |
LER-PP 100KA-FI-EL |
LER-PP 100KA-FI-EL-FA |
LER-PP 100KA-FI-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.60 € | 1 | 7 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 70 | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 640 | 100 | 37 | oui | 150 | ||
36.42 € | 1 | 23 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 555 | 100 | 37 | oui | 150 | ||
42.95 € | 1 | 23 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 561 | 100 | 37 | no | 150 | ||
55.27 € | 1 | 23 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 688 | 100 | 37 | no | 150 | ||
64.05 € | 1 | 23 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 755 | 100 | 37 | no | 150 | ||
57.52 € | 1 | 23 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 759 | 100 | 37 | oui | 150 |