Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-VE

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-VE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VE

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LER-VE 80R
LER-VE 80R-EL
LER-VE 80R-EL-FA
LER-VE 80R-FA
LER-VE 80R-FI
LER-VE 80R-FI-EL
LER-VE 80R-FI-EL-FA
LER-VE 80R-FI-FA
LER-VE 80R-FI-SG
LER-VE 80R-FI-SG-FA
LER-VE 80R-SG
LER-VE 80R-SG-FA
LER-VE 100R
LER-VE 100R-EL
LER-VE 100R-EL-FA
LER-VE 100R-FA
LER-VE 100R-FI
LER-VE 100R-FI-EL
LER-VE 100R-FI-EL-FA
LER-VE 100R-FI-FA
LER-VE 100R-FI-SG
LER-VE 100R-FI-SG-FA
LER-VE 100R-SG
LER-VE 100R-SG-FA
LER-VE 125R
LER-VE 125R-EL
LER-VE 125R-EL-FA
LER-VE 125R-FA
LER-VE 125R-FI
LER-VE 125R-FI-EL
LER-VE 125R-FI-EL-FA
LER-VE 125R-FI-FA
LER-VE 125R-FI-SG
LER-VE 125R-FI-SG-FA
LER-VE 125R-SG
LER-VE 125R-SG-FA
LER-VE 150R
LER-VE 150R-EL
LER-VE 150R-EL-FA
LER-VE 150R-FA
LER-VE 150R-FI
LER-VE 150R-FI-EL
LER-VE 150R-FI-EL-FA
LER-VE 150R-FI-FA
LER-VE 150R-FI-SG
LER-VE 150R-FI-SG-FA
LER-VE 150R-SG
LER-VE 150R-SG-FA
LER-VE 160R
LER-VE 160R-EL
LER-VE 160R-EL-FA
LER-VE 160R-FA
LER-VE 160R-FI
LER-VE 160R-FI-EL
LER-VE 160R-FI-EL-FA
LER-VE 160R-FI-FA
LER-VE 160R-FI-SG
LER-VE 160R-FI-SG-FA
LER-VE 160R-SG
LER-VE 160R-SG-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

29.12 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-7010030roulette pivotante1025668025noirnono50

34.10 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante1025388025noirnono50

40.65 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante1025628025noirnono50

35.68 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante1025658025noirnono50

41.90 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante avec blocage1026628025noirnono50

46.88 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante avec blocage1026388025noirnono50

53.43 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante avec blocage1026648025noirnono50

48.45 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante avec blocage1026968025noirnono50

43.61 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante avec blocage1026468025grisouioui50

50.19 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-7015040roulette pivotante avec blocage1026508025grisouioui50

30.83 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-7015040roulette pivotante1025448025grisouioui50

37.40 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-7015040roulette pivotante1025708025grisouioui50

32.80 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante12578610030noirnono70

39.04 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante12573010030noirnono70

46.61 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante12575810030noirnono70

40.39 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante12580210030noirnono70

46.42 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante avec blocage12591310030noirnono70

52.65 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-7015040roulette pivotante avec blocage12584010030noirnono70

60.23 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00Conductivité7015040roulette pivotante avec blocage12590010030noirnono70

54.00 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00Conductivité7015040roulette pivotante avec blocage12594610030noirnono70

49.49 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-7015040roulette pivotante avec blocage12586510030grisouioui70

57.06 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-7015040roulette pivotante avec blocage12589410030grisouioui70

35.87 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00Conductivité7015040roulette pivotante12575010030grisouioui70

43.45 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00Conductivité7015040roulette pivotante12577410030grisouioui70

35.37 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-7015040roulette pivotante150105412538noirnono100

46.45 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-7015040roulette pivotante15094412538noirnono100

54.03 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-7015040roulette pivotante15095912538noirnono100

42.95 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-7015040roulette pivotante150106812538noirnono100

51.25 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-7015040roulette pivotante avec blocage150118712538noirnono100

62.33 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-7016040roulette pivotante avec blocage150106812538noirnono100

69.92 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité7016040roulette pivotante avec blocage150110812538noirnono100

58.84 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité7016040roulette pivotante avec blocage150124412538noirnono100

57.45 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-7016040roulette pivotante avec blocage150111312538grisouioui100

65.03 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-7016040roulette pivotante avec blocage150118212538grisouioui100

41.55 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité7016040roulette pivotante15097712538grisouioui100

49.14 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité7016040roulette pivotante150102012538grisouioui100

60.93 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-8816040roulette pivotante190203615040noirnono135

85.05 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-8816040roulette pivotante190190415040noirnono135

94.73 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-8816040roulette pivotante190195415040noirnono135

70.62 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-8816040roulette pivotante190205015040noirnono135

89.08 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-8816040roulette pivotante avec blocage190240015040noirnono135

113.20 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-8818050roulette pivotante avec blocage190222015040noirnono135

122.89 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00Conductivité8818050roulette pivotante avec blocage190235515040noirnono135

98.77 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00Conductivité8818050roulette pivotante avec blocage190251415040noirnono135

99.83 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-8818050roulette pivotante avec blocage190233515040grisouioui135

109.50 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-8818050roulette pivotante avec blocage190237515040grisouioui135

71.69 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00Conductivité8818050roulette pivotante190190415040grisouioui135

81.37 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00Conductivité8818050roulette pivotante190200715040grisouioui135

61.08 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-8818050roulette pivotante195214416040noirnono135

86.44 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-8818050roulette pivotante195191816040noirnono135

96.12 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-8818050roulette pivotante195204116040noirnono135

70.76 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-8818050roulette pivotante195208016040noirnono135

89.24 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-8818050roulette pivotante avec blocage195244816040noirnono135

114.58 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-8820050roulette pivotante avec blocage195237216040noirnono135

124.26 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité8820050roulette pivotante avec blocage195245016040noirnono135

98.92 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité8820050roulette pivotante avec blocage195263216040noirnono135

100.75 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-8820050roulette pivotante avec blocage195248816040grisouioui135

110.44 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-8820050roulette pivotante avec blocage195251416040grisouioui135

72.60 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité8820050roulette pivotante195206716040grisouioui135

82.28 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité8820050roulette pivotante195216716040grisouioui135

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à rouleaux
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 80 Shore A résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique