Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-VE (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-VE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VE

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LER-VE 160R-FI-FA

Référence pièce
LER-VE 160R-FI-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

98.92 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité8820050roulette pivotante avec blocage195263216040noirnono135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à rouleaux
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 80 Shore A résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-VE, le numéro d'article est le suivant: LER-VE 160R-FI-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LER-VE 160R-FI-FA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LER-VE 100R-FA
LER-VE 100R-FI
LER-VE 100R-FI-EL
LER-VE 160R-FI-SG
LER-VE 160R-FI-SG-FA
LER-VE 160R-SG
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

40.39 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante12580210030noirnono70

46.42 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulette pivotante avec blocage12591310030noirnono70

52.65 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-7015040roulette pivotante avec blocage12584010030noirnono70

100.75 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-8820050roulette pivotante avec blocage195248816040grisouioui135

110.44 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-8820050roulette pivotante avec blocage195251416040grisouioui135

72.60 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité8820050roulette pivotante195206716040grisouioui135

Assistance technique