Monture : série LE
Roue : série TPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LE-TPA 102KFD
Référence pièce
|
---|
LE-TPA 102KFD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la jante | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.03 € | 1 | 7 jours | 195 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 616 | 100 | 32 | gris argent | 110 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 85 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | no | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-TPA, le numéro d'article est le suivant: LE-TPA 102KFD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LE-TPA 102KFD.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la jante
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LE-TPA 102G-FI-ELS |
LE-TPA 102KF |
LE-TPA 102KF-ELS |
LE-TPA 102KFD-ELS |
LE-TPA 102KFD-FI |
LE-TPA 102KFD-FI-ELS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la jante | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.43 € | 1 | 7 jours | 150 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 686 | 100 | 32 | noir | 70 | ||
28.73 € | 1 | 5 jours | 150 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 100 | 85 | 125 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 628 | 100 | 32 | gris argent | 110 | ||
36.98 € | 1 | 7 jours | 195 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 632 | 100 | 32 | noir | 70 | ||
41.30 € | 1 | 7 jours | 195 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 635 | 100 | 32 | noir | 70 | ||
43.38 € | 1 | 7 jours | 195 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 739 | 100 | 32 | gris argent | 110 | ||
51.65 € | 1 | 7 jours | 195 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 752 | 100 | 32 | noir | 70 |