Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-VE

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-VE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VE

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LE-VE 80R
LE-VE 80R-EL
LE-VE 80R-EL-FA
LE-VE 80R-FA
LE-VE 80R-FI
LE-VE 80R-FI-EL
LE-VE 80R-FI-EL-FA
LE-VE 80R-FI-FA
LE-VE 80R-FI-SG
LE-VE 80R-FI-SG-FA
LE-VE 80R-SG
LE-VE 80R-SG-FA
LE-VE 100R
LE-VE 100R-EL
LE-VE 100R-EL-FA
LE-VE 100R-FA
LE-VE 100R-FI
LE-VE 100R-FI-EL
LE-VE 100R-FI-EL-FA
LE-VE 100R-FI-FA
LE-VE 100R-FI-SG
LE-VE 100R-FI-SG-FA
LE-VE 100R-SG
LE-VE 100R-SG-FA
LE-VE 125R
LE-VE 125R-EL
LE-VE 125R-EL-FA
LE-VE 125R-FA
LE-VE 125R-FI
LE-VE 125R-FI-EL
LE-VE 125R-FI-EL-FA
LE-VE 125R-FI-FA
LE-VE 125R-FI-SG
LE-VE 125R-FI-SG-FA
LE-VE 125R-SG
LE-VE 125R-SG-FA
LE-VE 150R
LE-VE 150R-EL
LE-VE 150R-EL-FA
LE-VE 150R-FA
LE-VE 150R-FI
LE-VE 150R-FI-EL
LE-VE 150R-FI-EL-FA
LE-VE 150R-FI-FA
LE-VE 150R-FI-SG
LE-VE 150R-FI-SG-FA
LE-VE 150R-SG
LE-VE 150R-SG-FA
LE-VE 150R-ST
LE-VE 150R-ST-EL
LE-VE 150R-ST-EL-FA
LE-VE 150R-ST-FA
LE-VE 150R-ST-SG
LE-VE 150R-ST-SG-FA
LE-VE 160R
LE-VE 160R-CS11
LE-VE 160R-CS11-EL
LE-VE 160R-CS11-EL-FA
LE-VE 160R-CS11-FA
LE-VE 160R-CS11-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

22.45 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante1026068025noirnono50

27.43 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante1025768025noirnono50

34.00 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante1026008025noirnono50

29.02 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante1026348025noirnono50

32.25 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante avec blocage1027068025noirnono50

37.23 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante avec blocage1026808025noirnono50

43.80 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante avec blocage1026948025noirnono50

38.81 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante avec blocage1027168025noirnono50

33.98 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante avec blocage1026908025grisouioui50

40.54 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulette pivotante avec blocage1027248025grisouioui50

24.19 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulette pivotante1025908025grisouioui50

30.75 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulette pivotante1025708025grisouioui50

25.92 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulette pivotante12583710030noirnono70

32.13 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulette pivotante12576710030noirnono70

39.72 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulette pivotante12579810030noirnono70

33.50 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulette pivotante12584710030noirnono70

36.50 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante avec blocage12595510030noirnono70

42.73 €

1 5 jours 19035.01 à 80.00-1008515040roulette pivotante avec blocage12589510030noirnono70

50.32 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00Conductivité1008515040roulette pivotante avec blocage12592310030noirnono70

44.08 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00Conductivité1008515040roulette pivotante avec blocage12598910030noirnono70

39.57 €

1 5 jours 19035.01 à 80.00-1008515040roulette pivotante avec blocage12592710030grisouioui70

47.15 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-1008515040roulette pivotante avec blocage12593610030grisouioui70

28.97 €

1 5 jours 19035.01 à 80.00Conductivité1008515040roulette pivotante12580010030grisouioui70

36.55 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00Conductivité1008515040roulette pivotante12579810030grisouioui70

28.12 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulette pivotante150109412538noirnono100

39.22 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulette pivotante15097512538noirnono100

46.80 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulette pivotante150101812538noirnono100

35.70 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulette pivotante150113812538noirnono100

39.37 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulette pivotante avec blocage150121812538noirnono100

50.47 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulette pivotante avec blocage150110112538noirnono100

58.05 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00Conductivité1008515040roulette pivotante avec blocage150110412538noirnono100

46.95 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00Conductivité1008515040roulette pivotante avec blocage150123812538noirnono100

45.57 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulette pivotante avec blocage150117112538grisouioui100

53.15 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulette pivotante avec blocage150119412538grisouioui100

34.31 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulette pivotante150104112538grisouioui100

41.90 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-1008516040roulette pivotante150105712538grisouioui100

45.14 €

1 5 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante190220015040noirnono135

69.25 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulette pivotante190200015040noirnono135

78.93 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulette pivotante190208415040noirnono135

54.82 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante190220815040noirnono135

66.80 €

1 5 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage190260215040noirnono135

90.91 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage190237215040noirnono135

100.60 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulette pivotante avec blocage190250015040noirnono135

76.48 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulette pivotante avec blocage190268015040noirnono135

77.55 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage190252215040grisouioui135

87.23 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage190250015040grisouioui135

55.88 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulette pivotante190211015040grisouioui135

65.55 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulette pivotante190219115040grisouioui135

69.50 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage190242015040noirnono135

93.60 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage190225015040noirnono135

103.28 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage190240215040noirnono135

79.18 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage190255815040noirnono135

80.23 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage190242015040grisouioui135

89.92 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage190257215040grisouioui135

45.28 €

1 5 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulette pivotante195230116040noirnono135

89.50 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulette pivotante avec blocage195255016040noirnono135

114.87 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage195239916040noirnono135

124.55 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage195247016040noirnono135

99.19 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulette pivotante avec blocage195263516040noirnono135

101.03 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-14011018050roulette pivotante avec blocage195252016040grisouioui135

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à rouleaux
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique