Monture : série LEX
Roue : série PO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEX-PO 100G-ELS
Référence pièce
|
---|
LEX-PO 100G-ELS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.03 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 125 | 609 | 100 | 37 | gris | gris | oui | 150 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore D |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LEX-PO, le numéro d'article est le suivant: LEX-PO 100G-ELS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEX-PO 100G-ELS.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Couleur de la jante
Antirouille
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEX-PO 100G |
LEX-PO 100G-FI |
LEX-PO 100G-FI-ELS |
LEX-PO 100KAD |
LEX-PO 100KAD-FI |
LEX-PO 100XR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.47 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 190 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 100 | 85 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 125 | 588 | 100 | 37 | blanc naturel | blanc naturel | oui | 150 | ||
92.10 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 190 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 697 | 100 | 37 | blanc naturel | blanc naturel | oui | 150 | ||
107.66 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 195 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 724 | 100 | 37 | gris | gris | oui | 150 | ||
80.35 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 195 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 624 | 100 | 37 | blanc naturel | blanc naturel | no | 150 | ||
99.16 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 195 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 741 | 100 | 37 | blanc naturel | blanc naturel | no | 150 | ||
79.83 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 195 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 125 | 627 | 100 | 37 | blanc naturel | blanc naturel | oui | 150 |