Roulette pivotante en acier inox, série LEX-POBS

Roulette pivotante en acier inox, série LEX-POBS
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LEX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact, très faible résistance au roulage, haute capacité de charge dynamique, résistant à la corrosion et à l’hydrolyse
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • résistant à la corrosion et à l’hydrolyse
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEX-POBS 80XKF
LEX-POBS 80XKF-FI
LEX-POBS 100XKA
LEX-POBS 100XKA-FI
LEX-POBS 125XKA
LEX-POBS 125XKA-FI
LEX-POBS 160XKA
LEX-POBS 160XKA-FI
LEX-POBS 200XKA
LEX-POBS 200XKA-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

130.35 €

1 7 jours 15080,01 à 140,001008512537roulement à billes (C)roulette pivotante1025608030140

151.13 €

1 7 jours 19580,01 à 140,001008516050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026628030140

133.22 €

1 7 jours 150140,01 à 220,001008512537roulement à billes (C)roulette pivotante12568810038150

162.23 €

1 7 jours 150140,01 à 220,001008512537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12580810038150

138.10 €

1 7 jours 150140,01 à 220,001008512537roulement à billes (C)roulette pivotante15080012540150

167.43 €

1 7 jours 150140,01 à 220,001008512537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15090012540150

250.95 €

1 23 jours 150220,01 à 320,0014011012537roulement à billes (CC)roulette pivotante195182016050300

291.65 €

1 7 jours 150220,01 à 320,0014011012537roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage195219216050300

291.60 €

1 7 jours 150220,01 à 320,0014011012537roulement à billes (CC)roulette pivotante235211820050300

336.15 €

1 7 jours 150220,01 à 320,0014011012537roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage235250020050300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Antirouille oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique