Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-PO (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-PO
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, roue en polyamide

Monture : série LEXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEXR-PO 200XR

Référence pièce
LEXR-PO 200XR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

206.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-8810032roulement à rouleauxroulette pivotante235168420050blanc naturelblanc natureloui300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-PO, le numéro d'article est le suivant: LEXR-PO 200XR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEXR-PO 200XR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEXR-PO 100G-FI-ELS
LEXR-PO 100KAD
LEXR-PO 100KAD-FI
LEXR-PO 200XR-FI
LEXR-PO 75G
LEXR-PO 75G-FI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

106.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser195140,01 à 220,00-7016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12567010037grisgrisoui150

79.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser195140,01 à 220,00Conductivité7016050roulement à billes (C)roulette pivotante12556710037blanc naturelblanc naturelno150

98.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser195140,01 à 220,00-7016050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12568010037blanc naturelblanc naturelno150

252.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125220,01 à 320,00-8810032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235209920050blanc naturelblanc natureloui300

64.57 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante1004307532blanc naturelblanc natureloui150

86.72 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser150140,01 à 220,00-7012537moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1005247532blanc naturelblanc natureloui150

Assistance technique