Monture : série LEXR
Roue : série POEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEXR-POEV 125XR-FI-SG
Référence pièce
|
---|
LEXR-POEV 125XR-FI-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Non marquant par contact | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.72 € | 1 | 7 jours | 102 | 140,01 à 220,00 | 70 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 150 | 865 | 125 | 37 | oui | oui | -25 | 150 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-POEV, le numéro d'article est le suivant: LEXR-POEV 125XR-FI-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEXR-POEV 125XR-FI-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Non marquant par contact
Antirouille
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEXR-POEV 100KAD-SG |
LEXR-POEV 100XKA-FI-SG |
LEXR-POEV 100XKA-SG |
LEXR-POEV 125XR-SG |
LEXR-POEV 160KAD-FI-SG |
LEXR-POEV 160KAD-SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Non marquant par contact | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.88 € | 1 | 7 jours | 235 | 140,01 à 220,00 | 70 | 200 | 50 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 608 | 100 | 32 | oui | no | -25 | 150 | ||
124.97 € | 1 | 23 jours | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 200 | 50 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 770 | 100 | 32 | oui | oui | -25 | 150 | ||
105.84 € | 1 | 23 jours | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 200 | 50 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante | 125 | 650 | 100 | 32 | oui | oui | -25 | 150 | ||
100.54 € | 1 | 7 jours | 102 | 140,01 à 220,00 | 70 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 150 | 793 | 125 | 37 | oui | oui | -25 | 150 | ||
242.70 € | 1 | 7 jours | 102 | 220,01 à 320,00 | 88 | 80 | 32 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante avec blocage | 195 | 2080 | 160 | 50 | oui | no | -25 | 300 | ||
199.90 € | 1 | 7 jours | 125 | 220,01 à 320,00 | 88 | 100 | 35 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante | 195 | 1712 | 160 | 50 | oui | no | -25 | 300 |