Monture : série LEXR
Roue : série POTHS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEXR-POTHS 200G
Référence pièce
|
---|
LEXR-POTHS 200G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.02 € | 1 | 7 jours | 150 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 88 | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 235 | 1929 | 200 | 50 | -25 | 300 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 80 Shore A | Couleur de la bande de roulement | bleue | Couleur de la jante | blanc naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-POTHS, le numéro d'article est le suivant: LEXR-POTHS 200G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEXR-POTHS 200G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEXR-POTHS 100XKA-FI |
LEXR-POTHS 100XR |
LEXR-POTHS 100XR-FI |
LEXR-POTHS 200G-FI |
LEXR-POTHS 200XK |
LEXR-POTHS 200XK-FI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.30 € | 1 | 7 jours | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 725 | 100 | 35 | -20 | 150 | ||
93.16 € | 1 | 7 jours | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 125 | 613 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
112.13 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 125 | 727 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
281.10 € | 1 | 7 jours | 150 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2340 | 200 | 50 | -25 | 300 | ||
299.80 € | 1 | 7 jours | 150 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 88 | 125 | 32 | roulement à billes | roulette pivotante | 235 | 2213 | 200 | 50 | -20 | 300 | ||
343.68 € | 1 | 7 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 160 | 40 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2619 | 200 | 50 | -20 | 300 |