Monture : série LEXR
Roue : série TPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la jante | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.99 € | 1 | 7 jours | 102 | 80,01 à 140,00 | - | 70 | 80 | 25 | moyeu lisse | roulette pivotante | 102 | 440 | 80 | 32 | gris argent | oui | 100 | ||
69.42 € | 1 | 7 jours | 125 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 102 | 440 | 80 | 32 | noir | oui | 65 | ||
86.12 € | 1 | 7 jours | 125 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 102 | 543 | 80 | 32 | gris argent | oui | 100 | ||
91.56 € | 1 | 7 jours | 125 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 102 | 556 | 80 | 32 | noir | oui | 65 | ||
70.75 € | 1 | 7 jours | 125 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 102 | 491 | 80 | 32 | gris argent | no | 100 | ||
76.18 € | 1 | 7 jours | 125 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 102 | 497 | 80 | 32 | noir | no | 65 | ||
93.07 € | 1 | 7 jours | 125 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 102 | 592 | 80 | 32 | gris argent | no | 100 | ||
98.50 € | 1 | 7 jours | 125 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 102 | 597 | 80 | 32 | noir | no | 65 | ||
67.13 € | 1 | 7 jours | 195 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 160 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 125 | 508 | 100 | 32 | gris argent | oui | 110 | ||
75.39 € | 1 | 7 jours | 195 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 160 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 125 | 534 | 100 | 32 | noir | oui | 70 | ||
86.10 € | 1 | 7 jours | 195 | 80,01 à 140,00 | - | 70 | 160 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 639 | 100 | 32 | gris argent | oui | 110 | ||
94.35 € | 1 | 7 jours | 235 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 200 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 642 | 100 | 32 | noir | oui | 70 | ||
76.26 € | 1 | 7 jours | 235 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 200 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 569 | 100 | 32 | gris argent | no | 110 | ||
84.54 € | 1 | 7 jours | 235 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 200 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 581 | 100 | 32 | noir | no | 70 | ||
95.40 € | 1 | 7 jours | 235 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 200 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 681 | 100 | 32 | gris argent | no | 110 | ||
103.65 € | 1 | 7 jours | 235 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 200 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 697 | 100 | 32 | noir | no | 70 | ||
73.77 € | 1 | 7 jours | 235 | 80,01 à 140,00 | - | 70 | 200 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 150 | 590 | 125 | 32 | gris argent | oui | 125 | ||
82.49 € | 1 | 7 jours | 102 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 80 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 150 | 612 | 125 | 32 | noir | oui | 80 | ||
92.95 € | 1 | 7 jours | 102 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 80 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 150 | 726 | 125 | 32 | gris argent | oui | 125 | ||
101.67 € | 1 | 7 jours | 102 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 80 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 150 | 747 | 125 | 32 | noir | oui | 80 | ||
82.13 € | 1 | 7 jours | 102 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 150 | 650 | 125 | 32 | gris argent | no | 125 | ||
90.85 € | 1 | 7 jours | 102 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 150 | 672 | 125 | 32 | noir | no | 80 | ||
101.50 € | 1 | 7 jours | 102 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 150 | 783 | 125 | 32 | gris argent | no | 125 | ||
110.21 € | 1 | 7 jours | 102 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 150 | 805 | 125 | 32 | noir | no | 80 | ||
164.70 € | 1 | 7 jours | 102 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 88 | 80 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 195 | 1236 | 160 | 40 | gris argent | oui | 200 | ||
194.15 € | 1 | 7 jours | 125 | 80,01 à 140,00 | - | 88 | 100 | 30 | moyeu lisse | roulette pivotante | 195 | 1271 | 160 | 40 | noir | oui | 130 | ||
211.21 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 88 | 100 | 30 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 195 | 1610 | 160 | 40 | gris argent | oui | 200 | ||
240.65 € | 1 | 7 jours | 150 | 80,01 à 140,00 | - | 88 | 125 | 38 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 195 | 1636 | 160 | 40 | noir | oui | 130 | ||
183.77 € | 1 | 7 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 88 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 195 | 1323 | 160 | 40 | gris argent | oui | 200 | ||
230.28 € | 1 | 7 jours | 190 | 140,01 à 220,00 | - | 88 | 150 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 195 | 1693 | 160 | 40 | gris argent | oui | 200 | ||
184.60 € | 1 | 7 jours | 190 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 150 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 235 | 1524 | 200 | 40 | gris argent | oui | 250 | ||
222.65 € | 1 | 7 jours | 195 | 140,01 à 220,00 | - | 88 | 160 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 235 | 1505 | 200 | 40 | noir | oui | 160 | ||
229.69 € | 1 | 7 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 160 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 235 | 1850 | 200 | 40 | gris argent | oui | 250 | ||
267.74 € | 1 | 7 jours | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 88 | 200 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 235 | 1914 | 200 | 40 | noir | oui | 160 | ||
206.45 € | 1 | 7 jours | 235 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 235 | 1540 | 200 | 40 | gris argent | oui | 250 | ||
251.53 € | 1 | 7 jours | 102 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 80 | 25 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 235 | 1952 | 200 | 40 | gris argent | oui | 250 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 85 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 60 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la jante
Antirouille
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles