Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-TPA (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-TPA
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LEXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEXR-TPA 80G-FI-ELS

Référence pièce
LEXR-TPA 80G-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

91.56 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-7010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025568032noiroui65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-TPA, le numéro d'article est le suivant: LEXR-TPA 80G-FI-ELS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEXR-TPA 80G-FI-ELS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEXR-TPA 102G-FI-ELS
LEXR-TPA 102KFD
LEXR-TPA 102KFD-ELS
LEXR-TPA 80KFD
LEXR-TPA 80KFD-ELS
LEXR-TPA 80KFD-FI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

94.35 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-7020040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12564210032noiroui70

76.26 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité7020040roulement à billes (C)roulette pivotante12556910032gris argentno110

84.54 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-7020040roulement à billes (C)roulette pivotante12558110032noirno70

70.75 €

1 7 jours 12580,01 à 140,00Conductivité7010032roulement à billes (C)roulette pivotante1024918032gris argentno100

76.18 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-7010032roulement à billes (C)roulette pivotante1024978032noirno65

93.07 €

1 7 jours 12580,01 à 140,00Conductivité7010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1025928032gris argentno100

Assistance technique