Roulette pivotante en acier inox, série LEXZ-POTHS

Roulette pivotante en acier inox, série LEXZ-POTHS
Roulette pivotante en acier inox avec tige, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LEXZ

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • tige en acier inox et axe de pivot vissés l’un à l’autre et sécurisés
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POTHS

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEXZ-POTHS 100G
LEXZ-POTHS 100G-FI
LEXZ-POTHS 100XKA
LEXZ-POTHS 100XKA-FI
LEXZ-POTHS 100XR
LEXZ-POTHS 100XR-FI
LEXZ-POTHS 125G
LEXZ-POTHS 125G-FI
LEXZ-POTHS 125XKA
LEXZ-POTHS 125XKA-FI
LEXZ-POTHS 125XR
LEXZ-POTHS 125XR-FI
LEXZ-POTHS 160G
LEXZ-POTHS 160G-FI
LEXZ-POTHS 160XK
LEXZ-POTHS 160XK-FI
LEXZ-POTHS 160XR
LEXZ-POTHS 160XR-FI
LEXZ-POTHS 200G
LEXZ-POTHS 200G-FI
LEXZ-POTHS 200XK
LEXZ-POTHS 200XK-FI
LEXZ-POTHS 200XR
LEXZ-POTHS 200XR-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

111.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-20050moyeu lisseroulette pivotante12569610035-25150

132.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-20050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12583410035-25150

129.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-20050roulement à billes (C)roulette pivotante12573510035-20150

149.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-20050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12585010035-25150

117.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-20050roulement à rouleauxroulette pivotante12574710035-25150

137.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-10037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12586610035-25150

120.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00Conductivité10037moyeu lisseroulette pivotante15084412540-25150

143.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00Conductivité10037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15099212540-25150

138.84 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-10037roulement à billes (C)roulette pivotante15089012540-20150

161.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-10037roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150102112540-20150

126.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00Conductivité10037roulement à rouleauxroulette pivotante15090912540-25150

149.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00Conductivité10037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150105012540-25150

236.28 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-10037moyeu lisseroulette pivotante195176216045-25300

282.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-12540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195213216045-25300

293.95 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Conductivité12540roulement à billesroulette pivotante195202716045-20300

339.36 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Conductivité12540roulement à billesroulette pivotante avec blocage195240416045-20300

248.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-12540roulement à rouleauxroulette pivotante195181916045-25300

294.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-12540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195219316045-25300

269.04 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Conductivité12540moyeu lisseroulette pivotante235220220050-25300

314.24 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Conductivité12540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235261020050-25300

332.83 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-12540roulement à billesroulette pivotante235249720050-20300

376.82 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-15050roulement à billesroulette pivotante avec blocage235290320050-20300

280.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Conductivité15050roulement à rouleauxroulette pivotante235230020050-25300

325.96 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Conductivité15050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235270020050-25300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage tige Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique