Roulette pivotante en tôle d’acier, série LEZ-PO (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LEZ-PO
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, roue en polyamide

Monture : série LEZ

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • la tige en acier inox et l’axe de pivot sont vissés l’un à l’autre et sécurisés

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEZ-PO 150G-27

Référence pièce
LEZ-PO 150G-27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

72.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-16050roulette pivotante190166915050blanc naturelblanc naturel300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no Type de montage tige
Dureté du revêtement 70 Shore D résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -25

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LEZ-PO, le numéro d'article est le suivant: LEZ-PO 150G-27.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEZ-PO 150G-27.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEZ-PO 100G-FA
LEZ-PO 100G-FI
LEZ-PO 100G-FI-ELS
LEZ-PO 150G-27-ELS
LEZ-PO 150G-27-ELS-FA
LEZ-PO 150G-27-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

46.36 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190140,01 à 220,00Conductivité15050roulette pivotante12576910037blanc naturelblanc naturel150

55.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190140,01 à 220,00-15050roulette pivotante avec blocage12579510037blanc naturelblanc naturel150

70.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190140,01 à 220,00-15050roulette pivotante avec blocage12580310037grisgris150

99.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser195220,01 à 320,00-16050roulette pivotante190174515050grisgris300

110.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser195220,01 à 320,00Conductivité16050roulette pivotante190195415050grisgris300

83.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser195220,01 à 320,00Conductivité16050roulette pivotante190190415050blanc naturelblanc naturel300

Assistance technique