Monture : série LEZ
Roue : série VE
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEZ-VE 150R-22-FI-SG
Référence pièce
|
---|
LEZ-VE 150R-22-FI-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.86 € | 1 | 7 jours | 195 | 80,01 à 140,00 | - | 160 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 190 | 2584 | 150 | 40 | gris | oui | oui | 135 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Acier | Type de roulement | roulement à rouleaux |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier | Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no |
Type de montage | tige | Dureté du revêtement | 80 Shore A | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LEZ-VE, le numéro d'article est le suivant: LEZ-VE 150R-22-FI-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEZ-VE 150R-22-FI-SG.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEZ-VE 100R-FI-EL |
LEZ-VE 100R-FI-SG |
LEZ-VE 100R-SG |
LEZ-VE 150R-22-SG |
LEZ-VE 150R-27 |
LEZ-VE 150R-27-EL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.44 € | 1 | 23 jours | 190 | 35.01 à 80.00 | - | 150 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1012 | 100 | 30 | noir | no | no | 70 | ||
57.27 € | 1 | 7 jours | 190 | 35.01 à 80.00 | - | 150 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 996 | 100 | 30 | gris | oui | oui | 70 | ||
39.75 € | 1 | 7 jours | 195 | 35.01 à 80.00 | - | 160 | 40 | roulette pivotante | 125 | 882 | 100 | 30 | gris | oui | oui | 70 | ||
72.47 € | 1 | 7 jours | 215 | 80,01 à 140,00 | - | 180 | 50 | roulette pivotante | 190 | 2207 | 150 | 40 | gris | oui | oui | 135 | ||
61.73 € | 1 | 23 jours | 215 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 180 | 50 | roulette pivotante | 190 | 2324 | 150 | 40 | noir | no | no | 135 | ||
85.85 € | 1 | 23 jours | 215 | 80,01 à 140,00 | - | 180 | 50 | roulette pivotante | 190 | 2040 | 150 | 40 | noir | no | no | 135 |