Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALEV (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALEV
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LH-ALEV 200K-FS

Référence pièce
LH-ALEV 200K-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

246.79 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante24549062005065 Shore Anoirnono500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALEV, le numéro d'article est le suivant: LH-ALEV 200K-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-ALEV 200K-FS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LH-ALEV 100K-1-FI
LH-ALEV 100K-1-FI-EL
LH-ALEV 100K-1-FI-EL-FS
LH-ALEV 200K-IS
LH-ALEV 200K-IS-EL
LH-ALEV 200K-IS-EL-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

140.03 €

1 7 jours 140140,01 à 220,00Antistatique1008510040roulette pivotante avec blocage14020601004065 Shore Anoirnono200

147.88 €

1 7 jours 140140,01 à 220,00-1008510040roulette pivotante avec blocage14020601004071 Shore Anoirnono200

184.45 €

1 23 jours 140140,01 à 220,00-1008510040roulette pivotante avec blocage14023051004071 Shore Anoirnono200

291.65 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante26252182005065 Shore Anoirnono500

311.10 €

1 7 jours 295485,01 à 750,00-14011025050roulette pivotante26252192005071 Shore Anoirnono500

357.60 €

1 23 jours 295485,01 à 750,00Conductivité14011025050roulette pivotante26261902005071 Shore Anoirnono500

Assistance technique