Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALST (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALST
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LH-ALST 82K

Référence pièce
LH-ALST 82K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

126.73 €

1 7 jours 140220,01 à 320,00Antistatique1008510040roulette pivotante12016518040vert230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALST, le numéro d'article est le suivant: LH-ALST 82K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-ALST 82K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LH-ALST 100K-1-AS-FS
LH-ALST 100K-1-FI
LH-ALST 100K-1-FI-AS
LH-ALST 100K-1-FI-AS-FS
LH-ALST 82K-FI
LH-ALST 82K-ST
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

184.00 €

1 23 jours 140220,01 à 320,00Antistatique1008510040roulette pivotante140207210040gris foncé320

163.63 €

1 5 jours 140220,01 à 320,00Antistatique1008510040roulette pivotante avec blocage140210010040vert320

182.17 €

1 23 jours 140220,01 à 320,00-1008510040roulette pivotante avec blocage140212510040gris foncé320

218.73 €

1 23 jours 165220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage140235210040gris foncé320

173.05 €

1 7 jours 140220,01 à 320,00Antistatique1008510040roulette pivotante avec blocage12019348040vert230

166.23 €

1 7 jours 140220,01 à 320,00-1008510040roulette pivotante avec blocage12018428040vert230

Assistance technique